Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002028392
Úplný objednávkový kód: 871951434752600

Špecifikácie

  • Pätica
    E14
  • Nominálna životnosť
    15 000 h
  • Spínací cyklus
    20 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDbulb
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    2 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt