Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo
LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4
Popis produktu
MASTER Value, LEDbulb, A60, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 43 lm/W, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica E27
- Nominálna životnosť 15 000 h
- Spínací cyklus 20 000
- Menovitá životnosť (hodiny) 15 000 h
- Technológia osvetlenia LEDbulb
- Záručná lehota 2.5 rokov