Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Domov
Produkty
LED elektronika
LED napájače s konštantným napätím
LED transformátory s konštantným napätím
LED Transformer 20W 24VDC 120-277V
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
LED transformátory s konštantným napätím
Philips LED Transformer 20W 24VDC 120-277V
Popis produktu
Philips LED Transformer 20W 24VDC 120-277V
Objednávkový kód:
929002105580
Úplný objednávkový kód:
871869977531500
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Všeobecné informácie
Technológia osvetlenia
LED
Prevádzkové a elektrické
Vstupné napätie
220-240 V
Sieťová frekvencia
0/50/60 Hz
Vstupná frekvencia
0/50/60 Hz
Spotreba
20 W
Výstupný prúd (max.)
8330 mA
Výstupný výkon (max.)
20 W
Výstupné napätie (max.)
24 V
Trieda ochrany IEC
Bezpečnostná trieda I/II
Ovládanie a stmievanie
Riadiace rozhranie
Fixed
Mechanické časti a teleso
Krytie IP
IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Čistá hmotnosť (kus)
0,111 kg
Schválenie a použitie
Poznámky
Ďalšie informácie a možnostiach objednania nájdete v údajovom hárku pre osvetľovacie produkty, ktorý si môžete stiahnuť.
Rozsah okolitých teplôt
–20 °C až 45 °C
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
LED Transformer 20W 24VDC 120-277V
Úplný názov produktu
LED Transformer 20W 24VDC 120-277V
Úplný kód produktu
871869977531500
Objednávkový kód
77531500
Č. materiálu (12NC)
929002105580
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8718699775315
Čitateľ – počet balení v krabici
20
EAN/UPC – balenie
8718699740719
Súbory na stiahnutie
Letáky
Produktový list
Datasheet LED Transformer 20W 24VDC 120-277V
pdf 669.4 kB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-929002105580_EU
Viaceré položky
CAD výkresy
CAD Files LED Transformer 20W 24VDC 120-277V (2.4 MB, ZIP)
zip 2.4 MB
Iné
Certifikát
CCC certificate
pdf 981.7 kB
Certifikát
CE certificate
pdf 260.4 kB
Certifikát
RCM certificate
pdf 226.4 kB
Certifikát
UKCA certificate
pdf 784.3 kB
Certifikát
CB certificate
pdf 231.5 kB
Certifikát
ENEC certificate
pdf 248.7 kB