PowerBalance RC360B, 27 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI≥90, DALI, UGR19, Wieland
RC360B 34S/930 PSD W30L120 VPC W3W2
Popis produktu
300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 3400 lm, 27 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR19, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Biely reflektor, Opálové, Polykarbonát, IP20/40 | Chránené proti vniknutiu prstov, vyžarovací povrch, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels a 2-pólový kontrolný signál pre riadenie osvetlenia