Slovensko - Slovenčina

Philips Pacific LED gen4

Vynikajúca kvalita svetla s vysokou účinnosťou

Produkty

Produkt Porovnať
Zmazať všetko

Ľutujeme, pre výraz {name} sa nenašli žiadne výsledky

Informácie o radoch produktov

Popis

PacificLED gen4 je vysoko účinné a spoľahlivé vodoodolné LED svietidlo, ktoré ponúka vynikajúcu kvalitu svetla s rovnomerným rozptylom bez viditeľných pruhov alebo farebných artefaktov. Tento rad ponúka modulárnu konštrukciu umožňujúcu jednoduchú modernizáciu a údržbu. Nový optický systém poskytuje nedeformované osvetlenie s vylepšenou vizuálnou orientáciou, a preto je ideálny pre všeobecné priemyselné priestory, sklady a parkoviská. Tento rad navyše ponúka rôzne optiky, ktoré zaručujú optimalizované osvetlenie pre širokú škálu využitia. Pre priemyselné použitie ponúka rad PacificLED gen4 otvorenú architektúru produktu s prístupom k podložke predradníka bez použitia náradia a inovatívnou konštrukciou záslepky so vstavaným konektorom na rýchlu a jednoduchú montáž. Jednodielna montážna svorka zaručuje, že primárny výrobný proces nemôžu ovplyvniť žiadne malé voľné súčasti.

Výhody

  • Vysoko kvalitná optika s rovnomerným vyžarovaním svetla bez viditeľných pásikov alebo farebných svetelných deformácií pre lepšiu vizuálnu navigáciu

  • Široký výber vyžarovacích kriviek pre optimalizované osvetlenie v širokej škále aplikácií

Vlastnosti

  • Široká škála optík (úzka, široká, veľmi široká a difúzna) a rôzne svetelné výkony s vynikajúcou reguláciou jasu.

  • Vysoká svetelná účinnosť, 140 lm/W

Použitie

  • Priemyselné zóny
  • Sklady/distribučné centrá
  • Parkovacie garáže
  • Chladiarne

Súbory na stiahnutie