Solárne svetlomety Ledinaire, 20 W, 2600 lm, 3000 K, CRI80, Infračervené diaľkové ovládanie, Symetrická, IP65

BVP085 LED26/830

Popis produktu

Solárne svetlomety Ledinaire, Hliník, Sivá, Jedna vrstva prášku, Napájač integrovaný na LED platni (DoB), Profil slnečného stmievania, verzia 1, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.312,0.332) SDCM<=5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda III, Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 1.5 kV diferenciálny režim a 1.5 kV bežný režim, 2 × 0,75 mm², Externá nástrčná vodotesná svorkovnica, 3-kolíková

Objednávkový kód: 75201699
Úplný objednávkový kód: 872016975201699