Solárne svetlomety Ledinaire, 6.5 W, 910 lm, 4000 K, CRI80, Infračervené diaľkové ovládanie, Symetrická, IP65

BVP085 LED09/840

Popis produktu

Solárne svetlomety Ledinaire, Hliník, Sivá, Jedna vrstva prášku, Napájač integrovaný na LED platni (DoB), Profil slnečného stmievania, verzia 1, 910 lm, 6.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda III, Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 1.5 kV diferenciálny režim a 1.5 kV bežný režim, 2 × 0,75 mm², Externá nástrčná vodotesná svorkovnica, 3-kolíková

Objednávkový kód: 75198999
Úplný objednávkový kód: 872016975198999