Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda III, IP66
VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S
Popis produktu
Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Bočný vstup pre priemer 42 až 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda III, Jednotka zapojenia, 2-pólová