Luma gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda III, IP66

VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Bočný vstup pre priemer 42 až 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda III, Jednotka zapojenia, 2-pólová

Objednávkový kód: 62376700
Úplný objednávkový kód: 871951462376700