Produkty
Informácie o radoch produktov
Popis
Svietidlo Villa LED gen2 je navrhnuté tak, aby ponúkalo dokonalú rovnováhu medzi zachovaním dedičstva a výkonom. Svietidlo Villa LED gen2, navrhnuté so špecifickými proporciami a tvarom tradičných štvorstranných svietidiel, ktoré sa pôvodne používali v Madride v 19. storočí, sa dnes široko používa na pouličné osvetlenie v historických prostrediach a tradičných mestách a dedinách po celom Pyrenejskom polostrove. Vďaka technológii LEDGINE-O a širokej škále optiky prispôsobenej aplikácii poskytuje Villa LED gen2 správne množstvo svetla presne tam, kde je potrebné, čo umožňuje ďalšie úspory energie. Túto mestskú lampu je možné dokonca vybaviť naším špeciálnym svetelným receptom, ktorý zachováva tmavú oblohu. Svietidlo Villa LED gen2 je tiež pripravené na budúcnosť s možnosťou výberu jednej alebo dvoch objímok System Ready (SR), ktoré umožňujú spárovanie svietidla so samostatnými aj pokročilými softvérovými aplikáciami na riadenie a osvetlenie, ako je Interact od spoločnosti Signify. Okrem toho je každé svietidlo Villa LED gen2 jedinečne identifikovateľné vďaka aplikácii Signify Service tag. Jednoduchým naskenovaním QR kódu umiestneného vo dverách stožiara alebo priamo na svietidle máte okamžitý prístup ku konfigurácii svietidla. Vďaka tomu je údržba a programovanie rýchlejšia a jednoduchšia a umožňuje vám vytvoriť digitálnu knižnicu osvetľovacích prostriedkov a náhradných dielov.
Výhody
Ikonické svietidlo pre súčasné a historické prostredia
Pokrýva širokú škálu použití mestského osvetlenia ciest a ulíc s rôznymi geometriami
Vlastnosti
Tvar v historickom štýle
Veľký výber rôznych charakteristík vyžarovania a vnútorných clôn na minimalizáciu oslnenia