Slovensko - Slovenčina

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Symetrické vyžarovanie DS51, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG10-10

BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Bočný vstup pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie DS51, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300060120
Úplný objednávkový kód: 871951424070400