Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG10-10
BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR
Popis produktu
Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Montáž na stĺp, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Interný konektor