Slovensko - Slovenčina

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 31 W, 2769 lm, 3000 K, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/830 II DM10 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2769 lm, 31 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024255
Úplný objednávkový kód: 871869986492700