Slovensko - Slovenčina

Philips TownTune Central Post-Top DR, Urban road & street light, 30.5 W, 3430 lm, 4000 K, CRI70, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Symetrické vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I, IP66, STD

BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 2, 3430 lm, 30.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024156
Úplný objednávkový kód: 871869949025600