Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6
BDP276 LED35-4S-730 II DS50 D9 76P
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Antracitová, Na vrchol stĺpa pre priemer 76 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová