Slovensko - Slovenčina

Philips TownTune Asymmetric DTD, Urban road & street light, 55 W, 5880 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda I, IP66, STD

BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 76 mm, nastaviteľné, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Stabilný svetelný výkon, 5880 lm, 55 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024205
Úplný objednávkový kód: 871869949764400