Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 3280 lm, 3000 K, CRI80, Symetrické vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6
BDP102 LED40/830 II DS PCC SI LS-6 62P
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Strieborná, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer, Stmievanie LumiStep – 6 hodín, 3280 lm, 32.5 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Symetrické vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová