Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 39 W, 4680 lm, 4000 K, CRI70, Široké vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6
BDP102 LED60/740 II DW PCC SI LS-6 62P
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Strieborná, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer, Stmievanie LumiStep – 6 hodín, 4680 lm, 39 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová