Slovensko - Slovenčina

Philips Copenhagen City LED gen2 malé, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis so širokým vyžarovaním, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10

Popis produktu

Urban road & street light, Polyetylén, Biela, Bočný vstup pre priemer 48 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer a stabilným svetelným výkonom (integrované), Stabilný svetelný výkon, 3804 lm, 31.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis so širokým vyžarovaním, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, 10 m kábel bez zástrčky

Objednávkový kód: 919008634898
Úplný objednávkový kód: 871951413043200

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified