Slovensko - Slovenčina

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED42 | LED module 4200 lm, 740 neutrálna biela, Napájacia jednotka, regulačná, Bezpečnostná trieda II, Symetrické vyžarovanie 50, Ploché sklo, Čierna, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Externý konektor, 1,0 m kábel s 2-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm

BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Čierna, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka, regulačná, 2898 lm, 26 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel s 2-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Externý konektor

Objednávkový kód: 912300023852
Úplný objednávkový kód: 871869911682800