Slovensko - Slovenčina

Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG10-10

BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica

Objednávkový kód: 912300024534
Úplný objednávkový kód: 871869989207400