Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 91 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG10-10

BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Bočný vstup pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 10080 lm, 91 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica

Objednávkový kód: 912300024412
Úplný objednávkový kód: 871869987869600

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie