Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 26.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI70, Široké vyžarovanie, Bezpečnostná trieda I, IP66

BDS491 LED40/730 PSU I DW DF-S GR H07 60

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 60 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3200 lm, 26.5 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 0,2 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 912300024721
Úplný objednávkový kód: 871951420329700

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie