Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 6.8 W, 800 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG10-10

BDS491 LED10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka, regulačná, so stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon, 800 lm, 6.8 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, 0,2 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 912300024685
Úplný objednávkový kód: 871951420193400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED10 [LED Module 1000 lm]
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
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie