Philips DigiStreet, Road & street light, 66 W, 9100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Stredné vyžarovanie 11, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 9100 lm, 66 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925866227
Úplný objednávkový kód: 871869637825000

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED100 [LED module 10000 lm]
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
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie