Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Elektronika osvetlenia
Výbojky s vysokou svietivosťou
Zapaľovače
HID zapaľovače pre sériové systémy
SND 58 220-240V 50/60Hz
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
HID zapaľovače pre sériové systémy
Philips SND 58 220-240V 50/60Hz
Popis produktu
Philips SND 58 220-240V 50/60Hz
Objednávkový kód:
913700185166
Úplný objednávkový kód:
871150093068230
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Prevádzkové a elektrické
Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Káble
Typ konektora
Skrutka
Teplota
Maximálna teplota krytu (max.)
90 °C
Mechanické časti a teleso
Teleso
SNI-85
Čistá hmotnosť (kus)
0,050 kg
Schválenie a použitie
Schvaľovacie značky
Označenie CE
Certifikát ENEC
Značka CE
Nie
Rozsah okolitých teplôt
–20 °C až +85 °C
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
SND 58 220-240V 50/60Hz
Úplný názov produktu
SND 58 220-240V 50/60HZ
Úplný kód produktu
871150093068230
Objednávkový kód
93068230
Č. materiálu (12NC)
913700185166
Miestny objednávkový kód
SND58
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8711500930682
Čitateľ – počet balení v krabici
48
EAN/UPC – balenie
8711500930699
Montážne schémy
GDWD_SND-Wiring diagram
stiahnuť
Dimension Drawing (with table) - SND 58 220-240V 50/60Hz
stiahnuť
Súbory na stiahnutie
Letáky
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700185166 sk_SK
pdf 491.1 kB
Brožúry
Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - SND 58 220-240V 50/60Hz
pdf 123.7 kB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913700185166_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-913700185166_EU
Viaceré položky