Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Elektronika osvetlenia
Výbojky s vysokou svietivosťou
Zapaľovače
HID zapaľovače pre sériové systémy
SI 51 220-240V 50/60Hz
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
HID zapaľovače pre sériové systémy
Philips SI 51 220-240V 50/60Hz
Popis produktu
Philips SI 51 220-240V 50/60Hz
Objednávkový kód:
913619519966
Úplný objednávkový kód:
871150091553530
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Prevádzkové a elektrické
Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Káble
Typ konektora
Skrutka
Teplota
Maximálna teplota krytu (max.)
80 °C
Mechanické časti a teleso
Teleso
SNI-85
Čistá hmotnosť (kus)
0,040 kg
Schválenie a použitie
Schvaľovacie značky
Označenie CE
Certifikát ENEC
Značka CE
Nie
Rozsah okolitých teplôt
–20 °C až 75 °C
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
SI 51 220-240V 50/60Hz
Úplný názov produktu
SI 51 220-240V 50/60HZ
Úplný kód produktu
871150091553530
Objednávkový kód
91553530
Č. materiálu (12NC)
913619519966
Miestny objednávkový kód
SI51
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8711500915535
Čitateľ – počet balení v krabici
48
EAN/UPC – balenie
8711500908353
Montážne schémy
GDWD_SI_51_51-S_54-Wiring diagram
stiahnuť
Dimension Drawing (with table) - SI 51 220-240V 50/60Hz
stiahnuť
Súbory na stiahnutie
Letáky
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913619519966 sk_SK
pdf 611.2 kB
Brožúry
Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity
pdf 123.7 kB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913619519966_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-913619519966_EU
Viaceré položky