Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Elektronika osvetlenia
Výbojky s vysokou svietivosťou
Zapaľovače
HID zapaľovače pre MK4 semi-paralelný systém
SKD 578 220-240V 50/60Hz
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
HID zapaľovače pre MK4 semi-paralelný systém
Philips SKD 578 220-240V 50/60Hz
Popis produktu
Philips SKD 578 220-240V 50/60Hz
Objednávkový kód:
913700655366
Úplný objednávkový kód:
872790089567400
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Prevádzkové a elektrické
Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Káble
Typ konektora
Skrutka
Teplota
Maximálna teplota krytu (max.)
90 °C
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
30,000 g
Schválenie a použitie
Schvaľovacie značky
Označenie CE
Certifikát ENEC
Značka CE
Nie
Rozsah okolitých teplôt
–30 °C až 85 °C
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
SKD 578 220-240V 50/60Hz
Úplný názov produktu
SKD 578 220-240V 50/60Hz
Úplný kód produktu
872790089567400
Objednávkový kód
89567400
Č. materiálu (12NC)
913700655366
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8727900771312
Čitateľ – počet balení v krabici
48
EAN/UPC – balenie
8727900895674
Montážne schémy
Dimension Drawing (with table) - SKD 578 220-240V 50/60Hz
stiahnuť
Dimension Drawing (with table) - SKD 578 220-240V 50/60Hz
stiahnuť
GDWD_SKD_0001-Wiring diagram
stiahnuť
Súbory na stiahnutie
Letáky
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700655366 sk_SK
pdf 479.1 kB
Brožúry
Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - SKD 578 220-240V 50/60Hz
pdf 123.7 kB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913700655366_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-913700655366_EU
Viaceré položky