Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Elektronika osvetlenia
Výbojky s vysokou svietivosťou
Elektromagnetické HID
HID-HighPower pre SON/MH/HPL/HPI
BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
HID-HighPower pre SON/MH/HPL/HPI
Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257
Popis produktu
Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257
Objednávkový kód:
913700217503
Úplný objednávkový kód:
871150006236900
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Prevádzkové a elektrické
Vstupné napätie
230 V (predvolené) alebo 240 V
Sieťová frekvencia
50 Hz
Vstupná frekvencia
50 Hz
Káble
Typ konektora
Skrutka
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
12,700 kg
Schválenie a použitie
Schvaľovacie značky
Označenie CE
Certifikát ENEC
Značka CE
Áno
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257
Úplný názov produktu
BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257
Úplný kód produktu
871150006236900
Objednávkový kód
06236900
Č. materiálu (12NC)
913700217503
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8711500996640
Čitateľ – počet balení v krabici
1
EAN/UPC – balenie
8711500062369
Montážne schémy
Dimension Drawing (with table) - BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257
stiahnuť
GDWD_BSN-HP_0002-Wiring diagram
stiahnuť
GDWD_BSN-HP_0001-Wiring diagram
stiahnuť
Súbory na stiahnutie
Letáky
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700217503 sk_SK
pdf 488.7 kB
Brožúry
Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity
pdf 3.5 MB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913700217503_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-913700217503_EU
Viaceré položky