MASTER LEDtube T8 UltraEfficient

Pentru performanță și durabilitate de top

Produse

Produs Compară
-
-
4000
G13 ROT
-
-
4000
G13 ROT
-
-
6500
G13 ROT
11,9
2.500
4000
G13 ROT
17,6
3.700
4000
G13 ROT
11,9
2.500
6500
G13 ROT
17,6
3.700
6500
G13 ROT

Informații despre familia de produse

Descriere

Având în vedere că prețurile la energie sunt în creștere și că prin Green Deal2 se continuă finanțarea renovării clădirilor eficiente din punct de vedere energetic, multe persoane investighează cum poate iluminatul companiei lor deveni mai durabil. Noul Philips MASTER LEDtube Ultra Eficient T8 este o adevărată descoperire pe traiectoria către un iluminat mai durabil. Înlocuiește direct tubul fluorescent actual sau tubul LED și oferă imediat o reducere mare a costurilor la energie, precum și o durată de viață mult mai lungă!

Avantaje

  • Performanță absolută în economisirea energiei: până la 44% în comparație cu tuburile LED standard

  • Performanță fiabilă de până la 100.000 de ore

Caracteristici

  • Ultra-eficiența atinge un rating incredibil de eficiență energetică clasa A/B

  • Durată de viață de până la 100.000 de ore

Aplicații

  • Industrie si depozite
  • Birouri, educație și retail