Informații despre familia de produse
Descriere
Banda Fortimo LED OC este potrivirea perfectă cu sistemele optice individuale per LED. Cu o densitate de 24 de LED-uri per ft., are suficient spațiu pentru a lucra cu sisteme optice individuale per LED.
Avantaje
Acoperiți toate nevoile în designurile corpurilor de iluminat; module diferite de la 0,5 ft la 2 ft, tensiune înaltă sau joasă, o gamă largă de CCT-uri în CRI80 și CRI90, opțiuni de conectori și diferite versiuni de fluxuri luminoase.
Lățime a modulului subțire de numai 20 mm
Caracteristici
Consistență excelentă a culorilor, de 3 SDCM
Domeniu vast de temperatură (Tc) -40° C – +85° C