Bandă cu LED Fortimo OC gen 5 (eliminată treptat)

Potrivire perfectă cu sistemele optice cu 1 clic

Produse

Produs Compară
-
4000
-
-
-

Informații despre familia de produse

Descriere

Banda Fortimo LED OC este potrivirea perfectă cu sistemele optice individuale per LED. Cu o densitate de 24 de LED-uri per ft., are suficient spațiu pentru a lucra cu sisteme optice individuale per LED.

Avantaje

  • Acoperiți toate nevoile în designurile corpurilor de iluminat; module diferite de la 0,5 ft la 2 ft, tensiune înaltă sau joasă, o gamă largă de CCT-uri în CRI80 și CRI90, opțiuni de conectori și diferite versiuni de fluxuri luminoase.

  • Lățime a modulului subțire de numai 20 mm

Caracteristici

  • Consistență excelentă a culorilor, de 3 SDCM

  • Domeniu vast de temperatură (Tc) -40° C – +85° C

Aplicații

  • Birouri
  • Retail
  • Industrie