Drivere LED Xitanium - SR (Pregătit pentru senzor)
Tehnologie fiabilă, de înaltă performanță pentru aplicații LED extreme și conectate
Informații despre familia de produse
Descriere
Balasturile Philips Xitanium LED compatibile cu senzori (SR) sunt ideale pentru utilizare în aplicații de exterior. Aceste balasturi robuste oferă interfața SR, sunt conforme cu D4i și pot fi utilizate în combinație cu noul modul EasyAir de exterior, cu fotocelulele inteligente sau cu numeroasele sisteme urbane inteligente de management dezvoltate de partenerii noștri certificați SR. Sursa de alimentare integrată, măsurarea precisă a energiei și diagnosticarea extinsă reduc numărul de componente și simplifică semnificativ designul. Integrarea sporește, de asemenea, fiabilitatea sistemului. Combinate cu noul conector SR universal, aceste balasturi oferă soluții eficiente și în viitor pentru capabilitățile de investiții treptate ale autorităților municipale.
Avantaje
Compatibilitatea cu diferiți senzori - Sensor Ready și D4i, ideal pentru utilizare cu senzori aplicați în sisteme de iluminat de exterior și industrial
Surse de alimentare duale integrate pentru alimentare senzori și transmisii wireless direct de la balast, specificații deschise pentru toate OEM, simplificând integrarea senzorilor în aparatul de iluminat
Caracteristici
Certificat în conformitate cu standardul DIIA D4i pentru montare în interiorul aparatului de iluminat
Interfață de configurare wireless SimpleSet