Balasturi Xitanium LED – programabile
Tehnologie fiabilă, de înaltă performanță pentru aplicații LED extreme
Produse
Produs | Compară | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
78351300 | - | - | - | - | - | ||
11887900 | - | - | - | - | - | ||
24519300 | - | - | - | - | - | ||
24503200 | - | - | - | - | - | ||
43678300 | - | - | - | - | - |
Informații despre familia de produse
Descriere
Balasturile noastre LED Xitanium Xtreme programabile, cu tensiune de intrare globală (UL, ENEC), sunt proiectate să ofere niveluri superioare de performanță, protecție și configurabilitate. Tehnologia Xtreme asigură protecție și robustețe maxime, cu o durată de viață foarte mare. Configurarea balasturilor programabile poate fi realizată prin intermediul DALI și al software-ului MultiOne.
Avantaje
Robustețe maximă, economii de energie prin eficiență ridicată și datorită opțiunilor multiple de reglare a intensității luminoase și costurilor de întreținere mai mici
Balasturi LED complet programabile proiectate pentru sisteme de iluminat conectate
Caracteristici
Protecție ridicată la supratensiune (CM/DM)
Interfețe multiple de control: DALI, 1-10 V (Prog+, inclusiv AmpDim)