Produse
Produse
Aplicații
Mărci
Inovație
Sustenabilitate
Resurse
Compania noastră
Prezentare generală
Specificații
Descărcări
Unde puteți achiziționa
Acasă
Produse
Sisteme electronice cu LED
Balasturi pentru exterior
Balasturi Xitanium LED - cu reglarea intensității luminoase între 1 și 10 V
Xitanium 150W 0.70A 1-10V 230V S240 sXt
Înapoi la familie
Înapoi la Pionierii luminii
Balasturi Xitanium LED - cu reglarea intensității luminoase între 1 și 10 V
Xitanium 150W 0.70A 1-10V 230V S240 sXt
Cod de comandă:
64623600
Cod de comandă complet:
871869664623600
Descărcări populare
Product-Photographs-929001405506_EU
Arhivă
Vizualizați toate descărcările