Philips TownTune Vârf de stâlp central DR, Urban road & street light, 49.5 W, 4620 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuție medie 10, Clasa de siguranță II, IP66, STD
BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P
Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, Flux luminos constant, 4620 lm, 49.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern