România - Română

Philips TownTune asimetric liră

Philips TownTune Asimetric - Extindem pe stradă aceeași stare de confort și siguranță ca acasă

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Concepută pentru a îmbunătăți spațiile urbane existente și scalabile, familia TownTune oferă toate cele mai recente inovații în domeniul iluminatului în ceea ce privește performanța, calitatea luminii și conectivitatea. Familia constă din patru soluții: instalare în vârf de stâlp central (CPT), ștuț asimetric/intrare laterală (ASY), un suport de tip liră cu montare în vârf de stâlp (Lyre) și instalare în vârf de stâlp central cu glob conic de iluminat confortabil (CCB). Fiecare aparat de iluminat TownTune poate fi personalizat cu o gamă variată de forme pe partea superioară a carcasei, plus opțiunea de a adăuga un inel decorativ, disponibil în două culori (cu excepția CCB). Opțiunile de design care vă permit să creați propria semnătură luminoasă și să aduceți o identitate distinctă districtelor și orașelor. În plus, fiecare aparat de iluminat din familia TownTune este identificabil în mod unic, datorită aplicației Signify Service Tag. Puteți accesa instantaneu configurația aparatului de iluminat prin simpla scanare a unui cod QR, plasat în interiorul ușii stâlpului sau direct pe aparatul de iluminat. Acest lucru face ca operațiunile de întreținere și programare să fie mai rapide și mai ușoare și vă permite să vă creați propria bibliotecă digitală de echipamente de iluminat și piese de schimb. TownTune folosește și platforma de iluminat LEDGINE, asigurându-vă că aveți întotdeauna cantitatea și direcția potrivită de lumină pe strada dumneavoastră. În plus, datorită faptului că este posibil de echipat cu socluri SR, TownTune este, de asemenea, pregătit pentru viitor. O soluție gata de a fi asociată atât cu aplicații software de control și iluminat independente, cât și cu aplicații avansate, cum ar fi Interact City.

Avantaje

  • Platformă LEDGINE-O pentru performanțe excelente, temperaturi ale culorii și distribuții ale luminii

  • Costul total al proprietarului optimizat (L-Tune pentru reglarea fluxului, comenzi independente, de exemplu, LumiStep, Dynadimmer, CLO (Ieșire constantă a luminii), LineSwitch)

Caracteristici

  • Design simplu pentru integrare ușoară în spațiile urbane, gamă largă de accesorii pentru personalizare

  • Potrivit pentru instalații noi și modernizate

Aplicații

  • Zone urbane și rezidențiale
  • Centre de oraș și străzi principale
  • Piste pentru biciclete, zone pietonale și treceri pentru pietoni
  • Parcări auto

Descărcări