România - Română

Philips CityMood, Urban road & street light, 39.4 W, 5220 lm, 2700 K, CRI70, Distribuție medie 50, Clasa de siguranță II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK

Descrierea produsului

Urban road & street light, Aluminiu turnat sub presiune ADC1 - grad de aliaj (EN AC-47100), Negru, Vopsire cu pulbere pe un strat, Set pentru suspendare simplu, standard, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 5220 lm, 39.4 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel standard de protecție la supratensiune, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 912300060515
Cod de comandă complet: 872016956850100

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product