Philips DigiStreet, Road & street light, 66 W, 9100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuție medie 11, Clasa de siguranță II, IP66

BGP762 LED100-/830 II DM11 DGR D9 62

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri închis, Ștuț axial pentru diametrul de 62 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 9100 lm, 66 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Conector cu șurub

Cod de comandă: 910925866227
Cod de comandă complet: 871869637825000

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED100 [LED module 10000 lm]
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
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări