România - Română

Philips FlexBlend încastrat, 26 W, 600x600 mm, CPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19

RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC PCS

Descrierea produsului

600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Policarbonat, IP20/54 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva împroșcării, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910925867045
Cod de comandă complet: 871951410307800