Prezentare generală
Specificații
Descărcări
Unde puteți achiziționa
Acasă
Produse
Controlere pentru iluminat
Sistem control autonom
ActiLume DALI
LRI1663/00 ActiLume gen2 Multi-Sensor
Înapoi la familie
Înapoi la Pionierii luminii
Catalogul oficial de iluminat Philips are o nouă casă!
Ca producător al produselor de iluminat Philips, Signify.com este noul loc unde se află catalogul Philips, alături de Dynalite și alte mărci Signify.
ActiLume DALI
Signify LRI1663/00 ActiLume gen2 Multi-Sensor
Descrierea produsului
Signify LRI1663/00 ActiLume gen2 Multi-Sensor
Cod de comandă:
913700356703
Cod de comandă complet:
871829168092500
Specificații
Extindeți tot
Sistem mecanic și carcasă
Greutate netă (bucată)
28,000 g
Date despre produs
Nume comandă produs
LRI1663/00 ActiLume gen2 Multi-Sensor
Numele complet al produsului
LRI1663/00 ActiLume gen2 Multi-Sensor
Full EOC
871829168092500
Cod de comandă
68092500
Număr material (12NC)
913700356703
Numărător – Cantitate per pachet
1
EAN/UPC – Produs/Cutie
8718291680925
Numărător SAP – Pachete per exterior
12
EAN/UPC – Cutie
8718291680932
Scheme de instalare
Dimension Drawing (without table) - LRI1663/00 ActiLume gen2 Multi-Sensor
descărcare
Descărcări
Broșuri
Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700356703 ro_RO
pdf 66.3 kB
Broșuri
Declarație de conformitate
Declaration of conformity - LRI1663/00 ActiLume gen2 Multi-Sensor
pdf 810.5 kB
Instrucțiuni de instalare
LRI1663 ActiLume gen2 Multi-Sensor
pdf 536.5 kB
Imagini
Product-Photographs-913700356703_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-913700356703_EU
Mai multe active
Desene CAD
3D zipfile LRI1663 ActiLume Gen2 Multisensor 2012-11-14
zip 2.9 MB