4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, Feixe largo
4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH
Descrição do Produto
Trunking light panel, L1474 mm, Aço, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Feixe largo, Transparente, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 5 polos