CoreLine Régua G3, 17 W, L600 mm, 2000 lm, 3000 K, Opalino, IP20, TW1-ready
BN126C LED20S/830 PSU L600
Descrição do Produto
L600 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2000 lm, 17 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Abertura de feixe 120°, Opalino, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)