Philips TrueFashion, Track projector, 21.2 W, 2100 lm, 3000 K, CRI>90, Abertura de feixe 18°, Preto
ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK
Descrição do Produto
Track projector, Alumínio, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2100 lm, 21.2 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Abertura de feixe 18°, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C