CoreLine para fixar ou suspensa, 44 W, 1200x200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC
Descrição do Produto
1200x200 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 6000 lm, 44 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Abertura de feixe 84°, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 5 polos