PowerBalance RC360B, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR19, Wieland

RC360B 34S/940 PSD W60L60 VPC W3W2

Descrição do Produto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 3400 lm, 26 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR19, Feixe largo conforme às normas de escritório, Refletor branco, Opalino, Policarbonato, IP20/40 | Proteção de dedos, Superfície de emissão, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector plug-in de 3 polos compatível com Wieland/Adels e sinal de controlo de 2 polos para regulação da luz

Código de encomenda: 96473300
Código de encomenda completo: 871869996473300