Novo
PowerBalance gen2, Recessed, UltraEfficient, 28 W, 1250x310 mm, VPC, 2800 lm, 4000 K, CRI≥80, DALI, Interact Ready, UGR16, Wieland, TP(b), EL-DC
RC461B 28S/UE840 PSD W30L120 VPC CWL
Descrição do Produto
Recessed, 1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 2800 lm, 28 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥80, UGR16, L65≤3000 cd/m², Feixe largo conforme às normas de escritório, Refletor branco, Opalino, Policarbonato, IP20/40 | Proteção de dedos, Superfície de emissão, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC