PowerBalance gen2, BioUp, 23 W, 300x1200 mm, VPC, 2800 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, UGR16
RC461B 28S/BU840 PSD W30L120 VPC
Descrição do Produto
300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 2800 lm, 23 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>80, UGR16, Feixe largo conforme às normas de escritório, Refletor branco, Opalino, Policarbonato, IP20/40 | Proteção de dedos, Superfície de emissão, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho