PowerBalance gen2, 24 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16

RC461B 34S/940 PSD W60L60 VPC

Descrição do Produto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Feixe largo conforme às normas de escritório, Refletor branco, Opalino, Policarbonato, IP20/40 | Proteção de dedos, Superfície de emissão, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho

Código de encomenda: 96451100
Código de encomenda completo: 871869996451100