Philips CoreLine encastrável

CoreLine encastrável

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Produto Comparar
130
6.000
4000
44
19

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A luminária CoreLine encastrável da família CoreLine LED pode ser utilizada para substituir ponto a ponto as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.

Benefícios

  • Permite substituir de forma simples luminárias fluorescentes convencionais básicas por luminárias LED

  • Poupança de energia de mais de 45% em comparação com as luminárias TL5

Características

  • Tecnologia LED

  • Compartimento fino

Aplicações

  • Iluminação geral

Aviso e segurança

  • O produto tem o grau de proteção IP20 (IP44 diminuir) e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.

  • Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

Transferências